SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M - piesă de blocare tuburi de protecţie, fabricată din oţel inoxidabil, cu filet metric, pentru montare fixă
Beneficii
- Utilizat pentru aplicații fixe
- Rezistență mare la tracțiune
- Economie de spaţiu
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Descrierea produsului
- Filet metric
- Manșon hexagonal
- Cap piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Alamă nichelată
- Oţel inox AISI 316
Clasa de protecție
- IP 40
Gama de temperatură
- -100°C ÷ +400°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.