SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE este un tub de protecţie flexibil, din oţel inoxidabil, pentru solicitări mecanice ridicate și este foarte rezistent la coroziune
Beneficii
- Rezistență mare
- Rezistent la coroziune
- Flexibil
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Rezistenţa termică
Domeniul de utilizare
- Aplicaţii offshore
- Tehnologia de măsură
- Procese tehnologice
- În interioare umede sau exterior
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
- În principiu, risc scăzut de incendiu
Descrierea produsului
- Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Notă
- SILVYN® SSU 10 cu profil Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 cu profil Agraff
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Oţel inox AISI 316
- DW Nr. 1.4404
Gama de temperatură
- -100°C ÷ +400°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.