SILVYN® LGEP
Beneficii
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
- Rezistență mare la tracțiune
- Economie de spaţiu
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Capăt pentru tubul de protecție
- Dacă nu se folosesc conectori
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP 40
Gama de temperatură
- -50°C la +300°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.