SILVYN® SSU
Beneficii
- Rezistență mare
- Flexibil
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Rezistenţa termică
Domeniul de utilizare
- Tehnologia de măsură
- Procese tehnologice
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
- În principiu, risc scăzut de incendiu
Descrierea produsului
- Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Notă
- SILVYN® SSU 10 cu profil Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 cu profil Agraff
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Oțel galvanizat
Gama de temperatură
- între -100°C şi +300°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.