NYCWY

Cabluri cu manta din PVC cu conductor de nul din fire de cupru sinusoidal şi bandă conductivă spirală, pentru instalaţii fixe sau ingropate direct

NYCWY, agrementat <VDE>, cablu de alimentare cu izolaţii din PVC, conform HD603 / VDE 0276-603. Cablu subteran pentru instalare fixă, utilizat la realizarea instalaţiilor din clădiri, cu conductor de cupru concentric ondulat

  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Conține conductor de nul concentric, de formă sinusoidală

Potrivit pentru exteriorRezistent la UV

CEVDEFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
15503293
4 x 240sm/12062.41054612409
15505003
2 x 10re/1019312610
15505263
3 x 10re/1020408775
15505403
4 x 10re/1021504897
15505273
3 x 16re/16226431066
15505413
4 x 16re/16247961250
15505283
3 x 25rm/252610031584
15505423
4 x 25rm/162811421822
15505303
3 x 35sm/352614021710
15505433
4 x 35sm/162915262146
15505163
3 x 50sm/503020002368
15505443
4 x 50sm/253322033031
15505453
4 x 70sm/353830824056
15505143
3 x 95sm/503832964256
15505323
3 x 95sm/953937914600
15505463
4 x 95sm/504342085364
15505153
3 x 120sm/704142365314
15505473
4 x 120sm/704653886748
15505353
3 x 150sm/704551006344
15505483
4 x 150sm/705165408159
15505173
3 x 185sm/955063838054
15505493
4 x 185 sm/9558.081599850

Beneficii

  • Conductor PE concentric peste toate celelalte
  • Conexiune uşoară datorită formei sinusoidale a conductorului de cupru concentric

Domeniul de utilizare

  • Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații:
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • Montaj direct ingropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementeaza cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct ingropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri
  • In beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14( ingropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană şi Table 15 (pozare exterioara la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ţinând cont de coeficienţii de corecţie conform VDE 0298-4, şi VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri
  • Rezistent la raze ultraviolete conform EN 50525-1

Normă de referință / aprobări

  • HD 603/VDE 0276-603 pentru NYCWY cu 3 sau 4 conductori și conductorul concentric pentru împămîntare

Descrierea produsului

  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Conductor de PE concentric, poziţionat spre exterior, realizat din fire de cupru cu inductanță redusă, contraspirală din bandă de cupru
  • izolație exterioară pe bază de PVC

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9

Construcția conductorilor

  • conductor plin sau liţat

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă 15 x diametrul cablului

Tensiune nominală

  • U0/U: 0.6/1.0 kV

Tensiunea de test

  • 4000 V

Gama de temperatură

  • În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.