NAYY-J, NAYY-O
Cablu pentru pozare îngropată, din PVC, pentru instalare fixă, cu conductori din aluminiu
NAYY-J, VDE, cablu de forţă cu izolaţie PVC conform cu HD603/VDE 0276-603, cu conductoare din aluminiu pentru îngropare directă, instalații în clădiri, pentru pozare fixă
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Conține conductor din aluminiu solid
Domeniul de utilizare
- Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații:
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Montaj direct ingropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementeaza cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct ingropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri
- In beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Forţa de tracţiune maximă la montaj pentru conductorii de aluminiu este de 30 N/mm² conform HD 603/VDE 0276-603: Part 1 Appendix A.4.12 şi Part 3-G point 4
- Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14( ingropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană şi Table 15 (pozare exterioara la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ţinând cont de coeficienţii de corecţie conform VDE 0298-4, şi VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri
Normă de referință / aprobări
- HD 603/VDE 0276-603
Descrierea produsului
- Conductor Aluminiu
- Abreviererile "re", "se": r = conductor de formă rotundă; s = conductor de formă sectorială, e = conductor plin;
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
- izolație exterioară pe bază de PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor
- Conform cu VDE 0293-308 (tabel T9)
Construcția conductorilor
- conductor plin sau liţat
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă 15 x diametrul cablului
Tensiune nominală
- U0/U: 0.6/1.0 kV
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- J = include conductor de împământare V/G
- O = fără conductor de împamântare
Gama de temperatură
- În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.