EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 pini
Inserturi pentru conectori circulari M23
EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 pini pentru conectori circulari M23
Fabricat în Germania
Beneficii
- Diverse tipuri de inserturi M23, în unităţi de ambalare diferite. Asamblat complet cu contacte adecvate pentru cositorire sau nepopulat pentru asamblare individuală, cu contacte sertizate sau prin cositorire
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Măsurări şi control tehnologic
- Construcţia de aparate electrice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- conform cu IEC 61984: 50 V
Tensiunea nominală de impuls
- 0,8 kV
Curent nominal (A)
- 7 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 4 mOhm
Contacte
- Alamă placată cu aur
Numărul contactelor
- 17
- Contacte 17*1 mm
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 0.14 - 1.0 mm²
- Conexiune prin cositorire : până la 1 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN 61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat)
- UL document nr: E249137
Gama de temperatură
- -25°C până la +125°C
- Inserturile sunt potrivite pentru ambele tipuri de contacte ( mamă sau tată ). Pentru conectare este nevoie de o componentă P ( sens antiorar ) şi o componentă E ( sens orar )
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
