Capace EPIC®

Capacele sunt prevăzute pentru a acoperi deschiderile din panourile pentru carcase integrate de tipul H-B.

Articol nr. Article descriptionVersiunePackaging unit
10018922
H-B 16pentru carcasa cu montare pe panou H-B 1610

Caracteristicile produsului

  • Pentru acoperirea decupajelor tabloului făcute pentru carcasele cu montare pe tablou, de tip H-A și H-B

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Placă adaptoare pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002309
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: placă de adaptare pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.