SKINDICHT® RWV-M fără E+D
SKINDICHT® RWV-M fără E+D, piesă unghiulară pentru pozarea cablului paralel cu peretele carcasei, rezistentă la coroziune și versatilă
Beneficii
- Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
- Economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
- Scade înalţimea de montaj
- Cablul se deplasează paralel cu peretele carcasei
- Rezistent la coroziune
Domeniul de utilizare
- Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
- Fabricarea motoarelor electrice
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Procese tehnologice
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Clasa de protecţie este data de combinarea cu diversele presetupe speciale. Standardul minim este IP55.
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
- Pentru combinarea cu alte presetupe SKINDICHT® sau SKINTOP®, oferim SKINDICHT® RWV-M fără inel de etanșare incizivă (E) și șurub de presiune (D)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune
Piuliţă hexagonală: alamă nichelată
Ganitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.