SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KW-M, cot la 90° din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru economie de spațiu
Beneficii
- Economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
- Scade înalţimea de montaj
Domeniul de utilizare
- Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
- Confecționarea tablourilor electrice
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Garnitură inelară potrivită, a se vedea SKINDICHT® garnitură inelară NBR
- SKINDICHT® KW-M poate fi combinat cu orice presetupă, în particular cu SKINTOP® ST-M
- Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.