SKINDICHT® SE-M
SKINDICHT® SE-M, presetupă unghiulară cu flanşă, cu element de etanșare incizat, pentru eforturi mecanice ridicate
Beneficii
- Sigilare prin inel de etanșare incizat
- Rezistent la coroziune
- Uşor de instalat
- Intrare sigură pentru cabluri
- Inălţime totală redusă
Domeniul de utilizare
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
- Când nu este disponibilă fixarea prin filet
Descrierea produsului
- M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetate
M32 x 1.5 cu 4 găuri filetate - Cu inel de etanșare inclus
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, gri
Șurub de compresie: alamă nichelată
Element de etanșare incizat: CR / NBR
Garnitură: BNR
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.