SKINDICHT® SE-M fără E+D
SKINDICHT® SE-M fără E+D, piesă unghiulară cu flanşă, poate fi utilizată împreună cu presetupe sau cu piese de blocare tuburi, pentru stres mecanic ridicat
Beneficii
- Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
 - Rezistent la coroziune
 - Uşor de instalat
 - Intrare sigură pentru cabluri
 - Inălţime totală redusă
 
Domeniul de utilizare
- Flanşa unghiulară poate fi combinată cu toate presetupele ( inclusiv cu inel O )
 - Pentru solicitӑri mecanice ridicate
 - Când nu este disponibilă fixarea prin filet
 
Descrierea produsului
- M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetateM32 x 1.5 cu 4 găuri filetate
 
Notă
- Clasa de protecţie este data de combinarea cu diversele presetupe speciale. Standardul minim este IP55.
 - Pentru combinarea cu alte îmbinări prin șuruburi SKINDICHT® sau SKINTOP®, oferim SKINDICHT® SE-M fără inel de etanșare incizivă (E) și șurub de presare (D)
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
 
Material
- Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, gri, vopsea lovitură
de ciocan
Garnitură: BNR 
Clasa de protecție
- IP 55
 
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.