SKINDICHT® RWV-M
SKINDICHT® RWV-M, presetupă unghiulară cu filet metric, din plastic/metal, rezistentă la coroziune, etanșată cu inel de etanșare cu incizie
Beneficii
- Profil de blocare
- Sigilare prin inel de etanșare incizat
- Rezistent la coroziune
- Scade înalţimea de montaj
- Rezistent la apă marină
Domeniul de utilizare
- Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
- Fabricarea motoarelor electrice
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Procese tehnologice
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Șurub de compresie și piuliţă hexagonală: alamă nichelată
Element de etanșare incizat: CR / NBR
Ganitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.