SKINTOP® FLAT
Conexiune cu șurub cu insert de etanșare pentru cablu plat
Conexiune cu filet pentru cablu plat
Construcția de etanșare inovatoare, brevetată, face posibil un grad de protecție IP68 pe întreaga zonă de prindere
Beneficii
- Insertul de etanșare proiectat special permite un grad ridicat de protecție IP
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Adecvat atât pentru contururi de cablu unghiulare, cât și rotunde
- Distribuție uniformă a forței pe cablul plat
- Fără halogen
Domeniul de utilizare
- Pentru instalarea cablurilor plate
- Instalații de transport, macarale de hală și depozit cu rafturi înalte
- Lifturi
- Sistem de cărucioare
- Pompe de imersie
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Date tehnice în conformitate cu DIN IEC 62444
Atenție
- Pentru cuplurile de strângere, consultați manualul de montaj
Material
- Corp: Alamă nichelată. Insert: Poliamidă
- Etanșare: Garnitură inelară NBR: NBR
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.