HITRONIC® HUN Cablu Universal
Cablu universal cu fascicul de conductori central și detensionare fără metal
HITRONIC® HUN Cablu universal cu loose tube central, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric; A/J-DQ(ZN)BH sau U-DQ(ZN)BH
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Utilizare la interior și exterior
Beneficii
- Întârzierea propagării focului îl face potrivit pentru instalare interior / exterior
- Uşor de instalat datorită design-ului
compact, flexibilitate ridicată, izolație
robustă cu rază mică de curbură - rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă - Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Reţea Campus Backbone
- Mediu industrial
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
- Tub central pentru pană la 24 fibre
- Fibre identificate prin culori
- Blocarea longitudinală a apei
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni - Protecție împotriva rozătoarelor
Descrierea produsului
- Fibre de sticlă cu strat primar
- Tub larg umplut cu gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Izolaţie exterioară LSHF
- Culoare: gri închis
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A/J-DQ(ZN)BH
U-DQ(ZN)BH
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 1500 N
- Pentru timp scurt 2000 N
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.