HITRONIC® HUW Cablu Armat Universal
Cablu de exterior cu loose tube central, armatură din oțel corugat, sistem de preluare a efortului non-metalic , rezistență mecanică sporită
HITRONIC® HUW Cablu universal armat, cu loose tubes torsadate, armat cu bandă din oțel corugată, manta exterioară LSZH; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Utilizare la interior și exterior
- Cablu cu armatură din oțel corugat pentru rezistență mecanică sporită
Beneficii
- Armătura oferă o bună protecție mecanică
precum și împotriva rozatoarelor - Întârzierea propagării focului îl face potrivit pentru instalare interior / exterior
- Uşor de instalat datorită design-ului
compact, flexibilitate ridicată, izolație
robustă cu rază mică de curbură - Rezistent la apă
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Reţea Campus Backbone
- Mediu industrial
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni - Tub central pentru pană la 24 fibre
- Fibre identificate prin culori
- Blocarea longitudinală a apei
- Protecţie excelentă împotriva rozătoarelor
Descrierea produsului
- Tub larg umplut cu gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Armătură din bandă de oţel gofrată
- Izolaţie exterioară LSHF
- Culoare: verde (RAL 6018)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 1500 N
- Pentru timp scurt 2000 N
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Disponibil la cerere în varianta Multimode OM4