UNITRONIC® BUS ASI FD
Cabluri AS-INTERFACE extrem de flexibile, pentru sisteme de rețele de câmp
Pentru comunicare la nivelul senzorului/actuatorului. Fără halogen (poliuretan), aprobare UL, rezistent la uleiuri (TPE). Domeniul de temperatură între -40°C și +105°C (TPE)
- FD = potrivit pentru lanț portcablu
- "LD" = distanță mare (Long Distance)
Beneficii
- Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
- Rezistență mare la uleiuri
Domeniul de utilizare
- Comunicare la nivel de senzor/actuator
- UNITRONIC® Fieldbus
cablare senzor-/actuator
Caracteristicile produsului
- Versiunile PUR sunt fără halogeni și conforme cu IEC 60754-1
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test
- Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
- Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
- Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
Norm references / Approvals
- AS-I este standardinzat în Europa conform EN 50295 și intermațional conform IEC 62026-2.
- Varianta TPE: UL AWM Style 2103
CSA AWM II A/B
Descrierea produsului
- Liţe extrafine cositorite
- Izolație de bază: compus fără halogeni
- Izolaţie exterioară: Elastomer termoplastic (TPE) poliuretan (PUR)
- Izolație exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005), gri
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- 300 V (nu pentru alimentări)
Rezistența conductorului
- 1.5 mm²: max. 13.7 Ohm/km
- 2.5 mm²: max. 8.21 Ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 12 mm
- Flexibil fără fixare: 24 mm
Flexibil cu fixare: 60 mm (15 x D)
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
Gama de temperatură
- Instalare fixă:
-40°C ÷ +80°C (TPE +105°C) - Flexibil – fără fixare:
-30 °C ÷ +70 °C (TPE +105 °C)
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel este membru AS-International Association
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.