SILVYN® TC
SILVYN® TC este un tub de protecţie paralel corugat cu design inovator, cu porţiuni gata filetate, integrate. Se montează fără piese de blocare, cu ajutorul piulițelor metrice standard
- Nu necesită piesă de blocare tub
- Folosit cu piuliță
- Lungimea secțiunii selectată
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Filetat
- Economie datorită instalării uşoare și rapide
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Fără halogen și fără cadmiu
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
- Tub din poliamidă 6 fin corugat
Notă
- Recomandăm utilizarea unui element de etanșare adițional pentru maximizarea gradului de protecție IP
- Lungimea segmentului: 222 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA 6
fără halogen - Comportamentul la foc conform UL 94 V-2
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.