INGENIOS, REZISTENT, CREAT SPECIAL
Un conductor pentru o multitudine de aplicaţii
Noul conductor ÖLFLEX® HEAT 125 SC a fost conceput de către Lapp Group pentru a răspunde cerinţelor multiple care pot apărea în domeniul cablării dulapurilor electrice.
Cu izolaţia fără halogeni capabilă să suporte temperaturi permanente de 125 grade Celsius, cu certificările europene şi agrementarea navală, acest conductor poate fi folosit în toate dulapurile electrice care trebuie să lucreze în zone cu aglomerări de oameni sau acolo unde fumul degajat la ardere de către izolaţiile de PVC poate crea distrugeri.
Izolaţia din copolimer de poliolefină este reticulată prin bombardare cu raze X cu energie strict controlată, pentru a se obţine o calitate constant excelentă.
Acoperind o gamă de secţiuni de la 0,5mmp pînă la 240 mmp şi avînd o paletă coloristică bogată, noul conductor vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.
Specialiştii Lapp Kabel România vă stau alături pentru o selecţie optimă a produselor necesare.
Ţinta noastră este succesul dumneavoastră !
![]() | CONDUCTORII LAPP (JPG 106 KB) | CONDUCTORII LAPP |
![]() | Descarcă brosura (PDF 14 MB) |