Niciun compromis si totusi economic? Conductorii Lapp

Un conductor pentru o multitudine de aplicaţii

Lapp Group se adresează celor ce echipează dulapuri electrice pritr-o gamă diversă de produse înglobate într-un sistem coerent. Conductorii Lapp sunt produşi într-o mare diversitate:

  • conductori armonizaţi seriile H05V-K, H07V-K,
  • conductori multistandard SC1, SC2.1, SC2.2,
  • conductori fără halogeni H05Z-K 90º, H07Z-K 90º, X05Z-K 110º, X07Z-K 110º,
  • conductori ecranaţi pentru curenţi mici LiYCY, Li2YCY sau curenţi mari Olflex Static CY black
  • conductori pentru temperaturi crescute între 125 ºC şi 1565 ºC din familia  Olflex Heat
  • conductori cu nivel crescut de tensiune din seriile NSSHOU, NSGAFOU sau NSHXAFO

Caracteristic pentru conductorii produşi de Lapp sunt gama largă de culori pentru izolaţii, constanţa acestora în timp, lucrabilitatea extrem de bună, modul inteligent de împachetare. Datorită sistemului de împachetare în cutii de carton, folosirea conductorilor se face fără pierderi, cu utilizarea la maxim a spaţiului de depozitare şi gestionare uşoară a produselor. Pentru cantităţi mari putem să vă oferim conductori ambalaţi în cutii mari.

Pentru eficientizarea muncii, Lapp oferă sistemele de marcare Fleximark compatibile conductorilor, pini şi papuci electrici, scule şi accesorii de montaj. Folosind produsele noastre vă reduceţi manopera şi vă îmbunătăţiţi calitatea produsului finit. Folosind produsele noastre vă reduceţi manopera şi vă îmbunătăţiţi calitatea produsului finit.

Niciun compromis si totusi economic? Conductorii Lapp
     
descarcăCONDUCTORII LAPP
(JPG 106 KB)
CONDUCTORII LAPP
TABLOTIERIDescarcă brosura
(PDF 14 MB)