Probleme cu spatiul in tabloul electric?
Probleme cu spaţiul în tabloul electric?
Soluţie alternativă în cazul tablourilor în care gabaritul redus este o constrângere.
ERIFLEX - FLEXIBAR Flexibilitate ridicată la preţuri scăzute pe perioada verii
Vă prezentăm mai jos, câteva motive ce susţin alegerea FLEXIBAR:
- Economie de spaţiu - sustinem acest motiv printr-un exemplu:Curentul nominal pe fiecare fază este de 1000A. Dimensiunea ERIFLEX FLEXIBARnecesară este de 4x63x1mm per fază.
- Conexiuni cu fiabilitate sporită - FLEXIBAR nu necesită papuci, orificiile fiind practicate direct în bare. Creşte fiabilitatea deoarece se elimină o verigă care ar introduce posibile locuri de defect în instalaţie
- Posibilităţi nebănuite în realizarea traseelor de bare - cu FLEXIBAR se pot realiza trasee, orientate în sensuridiverse
- Software dedicat realizării conexiunilor
- Stres redus asupra conexiunilor datorită flexibilităţii
- Certificari conform IEC dar şi conform UL1000V
- Rezistenţă la vibraţii sporite
- Testate dielectric 100%
![]() | Probleme cu spaţiul în tabloul electric? (JPG 334 KB) | ERIFLEX - FLEXIBAR |
| ERIFLEX® FLEXIBAR (PDF 3 MB) |
Pierzi timp cu selectarea presetupelor potrivite?
Lapp Kabel iţi oferă configuratorul on-line
Pentru noi, cei din Lapp Group, timpul este valoros. Considerăm că şi pentru dumneavoastră. De aceea v-am pus la dispoziţie un configurator on-line, cu acces gratuit, pentru selectarea corectă a presetupelor cu care trebuie să dotaţi dulapurile electrice, pentru atingerea gradului de protecţie impus.
Configuratorul permite alegerea presetupei potrivite aplicaţiei prin introducerea parametrilor definitorii: diametrul cablului care urmează a fi sigilat, materialul corpului presetupei, gama de temperatură, tipul filetului presetupei, gradul de protecţie, culoarea , certificări necesare, sau domeniul de utilizare ( robotică, industrie alimentară, parcuri fotovoltaice, turbine eoliene, tracţiune electrică, automatizări industriale, maşini-unelte ).
La finalul selecţiei puteţi accesa foile de catalog aferente produselor recomandate de configurator pentru alegerea unui singur produs.
Ţelul nostru este creşterea performanţelor dumneavoastră.