Vrei să ai certitudinea iluminatului în mediul Ex?
SOLUŢIA EXLUX6001
Aparat de iluminat pentru zonele cu pericol de explozie, continuator al cunoscutului EXLUX 6000-utilizat în ultimii 20 de ani în instalaţiile de iluminat ale multor obiective din industria chimică şi petrochimică din România
Aparat nou, mai compact decât EXLUX 6000
- Extrem de robust
- Eficienţă optică mult mai ridicată, flux luminos cu 10% mai mare
- Flexibilitate în utilizarea la diferite aplicaţii
- Greutate redusă, mult mai uşor de instalat (cu 15% mai uşor decât EXLUX 6000)
- Siguranţă sporită datorită blocajului central
- Etanşare mai bună datorată sistemului optimizat de garnituri, grad de protecţie IP66/IP67
- Echipat standard cu cablaj traversant cu 5 fire
![]() | Vrei să ai certitudinea iluminatului în mediul Ex? (JPG 1 MB) | |
![]() | Flyer ( 0 B) |
MEDIUL COROZIV VĂ ATACĂ PRESETUPELE?
Noile presetupele SKINTOP INOX şi SKINTOP INOX-R vă vin în ajutor
- Noile presetupe SKINTOP INOX corespund pe deplin cerinţelor unde exista aplicatii in care agresivitatea mediului impune folosirea dulapurilor electrice din tabla de hotel inoxidabil, respectiv a presetupelor pentru cabluri din acelasi material.
- Corpul presetupelor este executat din oţel inoxidabil înalt aliat ( V4A, 1.4404 / 316 L ). Forma geometrică a corpului şi a capacului este gândită astfel încât să nu faciliteze formarea de depozite şi să permită spălarea uşoară a tuturor suprafeţelor.
- Piesa de etanşare şi inelul O sunt confecţionate din cauciuc siliconic, cu o mare rezistenţă la agresiunea substanţelor chimice.
- Gradul de protecţie obţinut la strângerea capacului este IP 68 sau IP 69K.
- Domeniul de sigilare este de la 2 la 21 mm iar temperatura de lucru între -40 şi 100 grade Celsius.
Specialiştii LAPP KABEL România vă stau la dispoziţie pentru selectarea corectă a produselor de care aveţi nevoie. Suntem alături de dumneavoastră oricând şi oriunde aveţi nevoie .
![]() | MEDIUL COROZIV VĂ ATACĂ PRESETUPELE? (JPG 259 KB) |