EPIC® DATA SPE Connectors
Conectorul Ethernet compact cu o singură pereche, cu conexiune sertizată, este perfect pentru aplicații în care spațiul este limitat. Conectorul SPE poate fi instalat mai rapid, mai ușor și mai eficient din punct de vedere al costurilor decât conectorii Ethernet convenționali. Fața de conectare este conformă cu standardul DIN EN IEC 63171-6.
Beneficii
- Schimb rapid de informații datorită tehnologiei Single Pair Ethernet (SPE), o tehnologie de viitor, pentru o infrastructură de rețea coerentă și standardizată până la nivel de câmp.
- Design compact pentru utilizare în spații restrânse.
- Economie de timp și instalare simplificată în comparație cu conectorii Ethernet convenționali.
- Fața îmbinare a conectorului SPE conform DIN EN IEC 63171-6.
- Conector compatibil cu Power-over-Data-Line (PoDL) în conformitate cu IEEE 802.3bu pentru alimentarea simultană cu energie și date a dispozitivelor finale SPE cu necesar redus de putere (până la 50 W).
Domeniul de utilizare
- Pentru stabilirea unei conexiuni Ethernet detașabile cu o singură pereche.
- Domeniile tipice de aplicare sunt dulapurile de comandă, roboții industriali și dispozitivele de câmp.
- Pentru utilizare cu soclul PCB SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
Norm references / Approvals
- DIN EN IEC 63171-6
Descrierea produsului
- Pentru sertizarea cablului cu secțiune AWG26
Clasa de protecție
- IP 20
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.