ETHERLINE® ROBUST
Utilizare flexibilă
Cablu industrial de Ethernet pentru industria alimentară, Cat. 5e și Cat. 7 pentru PROFINET de tip B, manta exterioară din TPE fără halogeni, pentru medii dure.
- Pentru aplicații PROFINET
- Rezistență chimică bună
Beneficii
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu grăsimi animale, vegetale sau sintetice , uleiuri, vaseline, cerurişi emulsiile acestora în soluţie apoasă
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Caracteristicile produsului
- Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
- Materiale fără halogen
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
- Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
- Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
- Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate
- Izolaţie exterioară din TPE special
- Culoare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
- Flexibil: 10 x diametru exterior
Impedanța caracteristică
- nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
Gama de temperatură
- Instalare fixă -50°C ÷ +80°C
- Flexibil: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET® este marcă înregistrată a PNO (PROFIBUS user organisation)
- Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizaţi tipul şi dimensiunile cablului solicitat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.