ETHERLINE® TRAIN
Cabluri de ethernet conform cu EN 50264-3-1 Tip XM pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare
Cabluri Ethernet industriale pentru industria vehiculelor feroviare și aplicații feroviare, conform EN 50264
- Conform cu EN 50264-3-2 tip XM și EN 45545-2
-
Performanță cat. 5e până la 100/1000 MBit/s
Cat. 6A și Cat. 7 calificat pentru 10 GBit/s
Beneficii
- Rezistență chimică bună
- Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
- Domeniu de temperatură extins
- Propagarea redusă a flăcării crește
protecția împotriva pierderilor de vieți
omenești și distrugerea de proprietăți în
caz de incendiu
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
- Potrivit pentru conectarea sistemelor de camere video, sisteme de informare / divertisment pentru pasageri, sisteme de bilete automate, etc
- Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
- Comportament la foc conform cu EN/IEC:
- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1
- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2
- Fără fluor, conform cu EN 60684-2
- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305
- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2
- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2
- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-25 - Comportament la foc conform cu NF:
- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100
- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702
- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,
Cat. C1 și C2 - Proprietăți chimice:
- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-1
- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
- In acord cu IEC 61156-6
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Descrierea produsului
- Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
- Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
- Cat.5e: SF/UTP - Ecran colectiv din tresă de cupru si folie aluminizată
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - Ecran colectiv din tresă de cupru si ecran individual din folie aluminizată pentru perechi
- izolație exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
- Culoare manta exterioară: Negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Clasă-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 125 V
Raza minimă de îndoire
- Flexibil: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1000V
- Conductor / ecran: 1000 V
Impedanța caracteristică
- nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
Gama de temperatură
- Pozare fixă:
Între -45°C și +90°C - Flexibil: -35 °C până la +90 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET® este marcă înregistrată a PNO (PROFIBUS user organisation)
- Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizaţi tipul şi dimensiunile cablului solicitat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.