EPIC® DATA SPE Patchcords
Se stabilește o conexiune SPE detașabilă cu cablul patch Ethernet cu o singură pereche confecționat la ambele capete. Conectorii supraformați ai cablului patch dublu ecranat asigură o fixare sigură, iar designul cablului facilitează instalarea datorită razei de curbură și diametrului exterior mici. Alimentare prin Power-over-Data-Line inclusă!
- Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
- Ajutor de montaj cu coduri de culoare
- instalare fără scule
Beneficii
- Schimb rapid de informații datorită tehnologiei Single Pair Ethernet (SPE), o tehnologie de viitor, pentru o infrastructură de rețea coerentă și standardizată până la nivel de câmp.
- Cablului cu o pereche economisește greutate și spațiu. Razele de îndoire mică și diametrele exterioare reduse sunt esențiale pentru conectarea la nivelul câmpului.
- Cablurile patch confecționate la ambele capete economisesc timp în timpul instalării și reduc sau elimină potențialul de erori la confecționarea la fața locului.
- Protecție ideală împotriva perturbațiilor electromagnetice datorită ecranării duble din folie laminată de aluminiu și ecranării cu tresă de cupru cu un grad ridicat de acoperire (SF/UTP).
- Ținere sigură și stabilitate mecanică sporită datorită conectorilor supraformați.
Domeniul de utilizare
- Pentru stabilirea unei conexiuni Ethernet detașabile cu o singură pereche.
- Pentru aplicații Single Pair Ethernet (SPE) 100Base-T1 în conformitate cu IEEE 802.3bw și 1000Base-T1 în conformitate cu IEEE 802.3bp.
- Domeniile tipice de aplicare sunt dulapurile de comandă, roboții industriali și dispozitivele de câmp.
- Pentru utilizare cu soclul PCB SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
- Pentru instalare fixă și mișcare ocazională.
Poate fi utilizat în spații uscate.
Adecvat pentru solicitări mecanice medii.
Norm references / Approvals
- DIN EN IEC 63171-6
Clasa de protecție
- IP 20
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.