ETHERLINE® TRAY

Cablu Ethernet industrial pentru instalații de uz general conform aprobărilor PLTC și CMG conform UL și CSA, potrivit pentru aplicații EtherNet/IP, transfer de date de 1-10 Gbit/s

PLTC (power limited tray cable) pentru utilizare protejată în pat cablu

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCu întârziere la propagarea flăcăriiRezistenţa mecanicăRezistent la ulei

CULUScRUus

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi secţiunea (AWG)Diametru exterior mmIndex Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
2170472ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/14x2xAWG22/18.9356,14101

Beneficii

  • Domeniu foarte larg de aplicaţii datorită multiplelor certificări
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentru
    Industrial Ethernet
  • Cat.7 calificat pentru 10Gbit/s

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru aplicaţii de tip EtherNet/IP
  • Pozare fixă
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Metode de pozare : în tuburi, paturi de cablu, mănunchiuri, paturi verticale

Caracteristicile produsului

  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I

Norm references / Approvals

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) conform cu UL 444 / CSA 22.2
  • c(UL)us Typ PLTC conform cu UL 13
  • In acord cu IEC 61156-5

Descrierea produsului

  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Codul de culoare conform cu EIA/TIA 568A și B
  • Structură TP
  • Izolație exterioară din PVC

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 125 V

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 15 x diametrul exterior
  • Pozare fixă : 10 x diametru exterior

Impedanța caracteristică

  • nom. 100 Ω conform IEC 61156-6

Gama de temperatură

  • Flexare ocazională: -25°C la +80°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.