ETHERLINE® FIRE

Cabluri Industrial Ethernet cu integritatea izolației

Cablu Industrial Ethernet pentru pozare fixă, integritatea izolației până la 120 de minute, capacitate de până la 1 gbit/s

Integritatea izolaţiei garantată pentru cel puţin 120 de minute în caz de incendiu

Cu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenSiguranţăInterferenţa semnalelor

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi secţiunea (AWG)Diametru fir în mmDiametru exterior mmIndex Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
2170913
ETHERLINE FIRE Cat.6 PH1204 x 2 x AWG22/11,510.248145

Beneficii

  • Asigură transmiterea datelor in timpul şi după incendiu pentru o perioadă de 120 min (according to EN50200)
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic

Domeniul de utilizare

  • În zonele industriale cu foc tehnologic
  • Zone ușor inflamabile sau cu risc de incendiu
  • Pentru instalare fixă.
  • Pentru utilizare la interior

Caracteristicile produsului

  • Comportamentul la foc:
    - fără halogen (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
    - Flame-retardant (IEC 60332-1)
    - Fire retardant (IEC 60332-3-24)
    - Low smoke density (IEC 61034-2)
    - Circuit integrity (EN500200); 60 min
  • Integritatea circuitului pentru cablurile de date PH120 (120 minute) conform EN 50289-4-16

Descrierea produsului

  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Fiecare conductor izolat este invelit cu o bandă specială (barieră anti-incendiu)
  • Torsadarea: perechi torsadate, ansamblu din 4 perechi
  • Izolație exterioară FRNC fără halogen și întârziere la propagarea flăcării, culoare: roșu (similar cu RAL3000)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Clasă-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 125 V

Raza minimă de îndoire

  • Pozare fixă: 15 x diametru exterior

Impedanța caracteristică

  • nom. 100 Ω conform IEC 61156-5

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -20°C ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizaţi tipul şi dimensiunile cablului solicitat
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.