GOF Conector

Accesorii pentru fibră optică de sticlă, conectori de tip LC, SC, ST și FC

Conectori pentru cabluri din fibră optică (ST, LC, SC,….) pentru fibre SM şi MM

Articol nr. Denumire articol
Singlemode
29110999
GOF Conector SC Single-mode Albastru /4PC
29110998
GOF Conector SC Single-mode Albastru /50PC
29110989
GOF Conector SC Single-mode APC Verde / 4PC
29110988
GOF Conector SC Single-mode APC Verde / 50PC
29130999
GOF Conector LC Single-mode Albastru /4PC
29130998
GOF Conector LC Single-mode Albastru /50PC
29130989
GOF Conector LC Single-mode APC GR /4PC
29130988
GOF Conector LC Single-mode APC GR/50PC
29120999
GOF Conector ST Single-mode /4PC
29120998
GOF Conector ST Single-mode /50PC
29140999
GOF Conector FC Single-mode /4PC
Multimod
29110199
GOF Conector SC Multimode Bej /4PC
29110198
GOF Conector SC Multimode Bej /50PC
29130199
GOF Conector LC Multimode Bej /4PC
29130198
GOF Conector LC Multimode Bej /50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF Conector ST Multimode /4PC
29120198
GOF Conector ST Multimode /50PC
29140199
GOF Conector FC Multimode /4PC

Beneficii

  • Ideal pentru asamblare
  • Pentru procesul de asamblare : pregătirea cablului, şlefuirea fibrei, lipirea sau sertizarea fibrei
  • Instrucţiunile de conectare a fibrei optice tip GOF se găsesc în kiturile destinate acestui scop ( neincluse în portofoliul LAPP )
  • Asamblarea conectorilor trebuie făcută de personal specializat

Domeniul de utilizare

  • Pentru asamblare cu conectori sau în laboratoare

Caracteristicile produsului

  • Setul de conector cuprinde toate elementele necesare

Normă de referință / aprobări

  • LC conform standardului IEC 61754-20
  • SC conform cu standardul IEC 61754-4
  • ST conform cu IEC standard 61754-2

Descrierea produsului

  • Diametrul pinului:
    LC: 1.25mm (zirconia)
    SC, ST: 2.5mm (zirconia)
  • Se pot asambla cu cabluri de 1.7mm - 2.1 mm diametru
  • Seturile de conectoare LC şi SC sunt disponibile pe verde (single-mode APC), albastru (single-mode PC) şi gri (multimode)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe LWL

Forța de tracțiune admisă

  • Forţa de tracţiune 70 N
  • Efortul la tracţiune după asamblare > 100N

Gama de temperatură

  • Temperatură de operare:
    LC: -40°C to 75°C
    SC: -40°C to 75°C
    ST: -40°C to 85°C
  • Umiditate 95%
    Inflamabilitate UL 94 V-0

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.