HITRONIC® Cablu HDM
Cablu Mini-Breakout conceput pentru rulare și derulare frecventă
HITRONIC® HDM,Cablu adecvat pentru aplicații variate, cu 4, 6 sau 8 fibre buffer, adecvat pentru rulare și derulare repetată; A/J-V(ZN)11Y
Cablu pentru aplicaţii mobile
Beneficii
- Potrivit pentru aplicaţii în şantier
- Tamburabil, pentru aplicaţii mobile
- Foarte ușor de inserat datorită dimensiunilor reduse, foarte flexibil, și raze mici de curbură
- Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Mediu industrial
- Aplicaţii TV
camere tehnologice de comandă
monitorizarea clădirilor - Aplicaţii pe teren
Caracteristicile produsului
- Bazat pe norma militară MIL-C-85045
- Foarte flexibil, tamburabil, cu elemente de preluare a efortului de tracţiune
- Tuburi de protecţie codificate prin culori, pentru identificare uşoară,tight buffered.
- izolație exterioară fără halogeni
- Robust mecanic
Descrierea produsului
- Până la 12 fibre tight-buffered (900µm)
- Codificare prin culori
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Izolație exterioară din PUR
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Conductor (fir cu izolație exterioară secundară): 900 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- A se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A/J-V(ZN)11Y
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Utilizare flexibilă: -20°C ÷ +60°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.