HITRONIC® TORSION
Cablu de fibră optică cu tuburi buffer individuale pentru fiecare fibră rezistent la torsiune
Cabluri din fibră optică pentru aplicaţii eoliene cu mişcare de torsiune definită, disponibile cu 2, 4, 8 sau 12 sub-cabluri, cu fibre singlemod sau multimod
Rezistent la torsiune și foarte flexibil
Beneficii
- Proiectat pentru rezistenţă la torsiune pentru turbine eoliene
- Potrivit pentru asamblare în şantier
- Uşor de instalat datorită design-ului
compact, flexibilitate ridicată, izolație
robustă cu rază mică de curbură - Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Pentru instalare fixă și flexibilă, precum și pentru aplicații cu mișcări de torsiune (ex. utilaje, turbine eoliene)
- Mediu industrial
- În instalaţiile verticale
- Ca legatură intre părțile în mișcare
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Bazat pe norma militară MIL-C-85045
- Rezistent la torsiune și foarte flexibil
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni - Robust mecanic
Descrierea produsului
- 2.5 mm sub-cablu tight-buffered cu manta LSZH
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Element central
- Izolație exterioară din PUR
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Cablu individual: 2,5 mm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A/J-V(ZN)H11Y
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Flexare ocazională: -30°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Disponibil la cerere în varianta Multimode OM4