HITRONIC® FIRE
Cablu de fibră optică rezistent la foc, cu loose tube, izolaţie interioară şi exterioară LSZH , bandă corugată din oțel
HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cablu de fibră optică rezistent la foc, cu loose tube, izolaţie interioară şi exterioară, bandă corugată din oțel și fibre optice SM sau MM
- Rezistenţă la foc pentru cel puţin 90 minute, in caz de incendiu
- * Cablurile au fost testate să reziste 180 min
Beneficii
- Menţinerea integrităţii izolaţiei în caz de incendiu conform IEC 60331-25
- Potrivit pentru instalarea în tuneluri unde siguranţa la foc este critică
- Un strat suplimentar de izolație protejează
fibrele în medii dure de lucru - Armătura oferă o bună protecție mecanică
precum și împotriva rozatoarelor - rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă
Domeniul de utilizare
- În zonele industriale cu foc tehnologic
- Zone ușor inflamabile sau cu risc de incendiu
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
- Comportament în caz de incendiu:
- fără halogen (IEC 60754-1)
- rezistență la flacără (IEC 60332-3)
- densitatea fumului redusă(IEC 61034-1/2)
- integritatea circuitului (IEC 60331-25); 90 min* - Tub central pentru pană la 24 fibre
- Fibre identificate prin culori
- Blocarea longitudinală a apei
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni
Descrierea produsului
- Tub larg umplut cu gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Armătură din bandă de oţel gofrată
- Izolaţii interioare şi exterioare LSZH
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 1500 N
- Pentru timp scurt 2200 N
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Disponibil la cerere în varianta Multimode OM4