HITRONIC® BTxK

Fibră optică de exterior, pentru îngropare directă în sol, rezistență la îndoire sporită.

Fibră optică pentru exterior cu single-mode conform ITU-T G.657.A1, rezistență ridicată la îndoire; poate fi instalat direct sub pământ, etanș longitudinal și transversal, fără halogeni.

A-DQ(ZN)B2Y
Fibre nemetalice pentru a prelua efortul de tractiune

Articol nr. Denumire articolFibră de tip
26810908
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS2
26810912
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS2
26810924
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS2
26811924
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS2
26811936
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS2
26811948
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS2

Beneficii

  • Datorită rezistenței ridicate la îndoire, fibrele single - mode (OS2) în conformitate cu ITU-T G.657.A1 sunt ideale acolo unde spațiul este limitat. Acestea permit curbe strânse fără pierderi de semnal și simplifică instalarea.
  • Fibră optică de sticlă (GOF) au un debit de date și o rază de acțiune ridicate.
  • Izolația exterioară și razele mici de îndoire permit instalarea cablurilor prin suflare cu aer.
  • Fără generarea de interferențe electromagnetice datorită materialelor fără metal din interiorul cablului.
  • Manipulare ușoară datorită variantei de execuție flexibile și compacte.

Domeniul de utilizare

  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Aplicații WAN
  • Potrivit pentru îngropare directă
  • Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
  • Domeniile tipice de utilizare sunt parcurile solare și eoliene.

Caracteristicile produsului

  • Protecție împotriva rozătoarelor
  • Fibre identificate prin culori
  • Izolație exterioară din PE - este foarte rezistent la acizi și substanțe alcaline.
  • Tubul central umplut cu gel asigură etanșeitatea longitudinală și transversală și, prin urmare, protecția optimă a fibrelor.
  • Manta fără halogen pentru îndeplinirea cerințelor speciale de protecție împotriva incendiilor.

Descrierea produsului

  • Fibre de sticlă cu strat primar
  • Tub larg umplut cu gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Izolație exterioară: HD-PE
  • Culoare: negru (RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Codul de identificare al conductorilor

  • În conformitate cu IEC 60304

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: sticlă
  • Materialul de acoperire: sticlă

Raza de curbură admisă

  • Static: ≥ 10 x diametru exterior
  • la instalare: 20x diametrul exterior

Forța de tracțiune admisă

  • 8/12/24 fibre
    Funcționare: 3000 N
    Instalare: 4000 N
    2x12/3x12/4x12 fibre
    Funcționare: 4000 N
    Instalare: 6000 N

Gama de temperatură

  • Pozat fix: -40 până la +70 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.