HITRONIC® HVN Cablu de exterior

Cablu de exterior cu fascicul de conductori înfășurat și detensionare fără metal

HITRONIC® HVN Cablu pentru exterior, cu loose tubes torsadate, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric; A-DQ(ZN)B2Y cu n x 12 fibre

  • Pentru aplicații la exterior
  • Potrivit pentru îngropare directă
  • Cablu de telecomunicații, număr mare de fibre (până la 144)

Fără halogenRezistenţa mecanicăGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la UVImpermeabil

Articol nr. Denumire articolFibră de tipNumărul de fibreDiametru exterior [mm]Weight (kg/km)
Multimod G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM450/125 OM4241164
26600448
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM450/125 OM4481184
Multimod G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM350/125 OM3241164
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM350/125 OM3481184
Multimod G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM250/125 OM2241164
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM250/125 OM2481184
Single-mode E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241164
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS29/125 OS2481184

Beneficii

  • Potrivit pentru îngropare directă
  • Uşor de instalat datorită design-ului
    compact, flexibilitate ridicată, izolație
    robustă cu rază mică de curbură
  • rezistent UV
    cu barieră laterală şi longitudinală la apă
  • Adecvate pentru tehnici de suflare (înveliș exterior cu frecare redusă)
  • Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal

Domeniul de utilizare

  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Reţea Campus Backbone
  • Aplicații WAN
  • Mediu industrial
  • Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu

Caracteristicile produsului

  • Mănunchiuri de tuburi loose tube cu până la 144 fibre
    ( 12 loose tubes cu 12 fibre fiecare )
  • Fibre și tuburi identificate prin culori
  • Blocarea longitudinală a apei
  • Protecție împotriva rozătoarelor
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen

Descrierea produsului

  • Până la 12 tuburi centrale standard umplute cu gel
  • Element de rezistență central GPR
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Izolație exterioară din PE
  • Culoare: negru (RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Dimensiuni

  • Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
  • Cablul : vezi tabelul

Codul de identificare al conductorilor

  • Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică

Fibră de tip

  • GOF - fibră de sticlă

Descriere standard

  • A-DQ(ZN)B2Y

Valori optice

  • A se consulta fișa tehnică

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: sticlă
  • Materialul de acoperire: sticlă

Raza de curbură admisă

  • Static: ≥ 15 x diametru exterior
  • Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior

Gama de temperatură

  • În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C
  • Temperatura de funcționare/depozitare: de la -40 °C până la +70 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Alte modele sunt disponibile la cerere