HITRONIC® BxK

Fibră optică de exterior, pentru îngropare directă și rezistență la îndoire

Fibră optică pentru exterior utilizată în rețelele WAN ,este extrem de versatilă și poate fi instalată direct în pământ. Este ideal, de exemplu, pentru parcurile solare și eoliene. Datorită fibrelor single-mode în conformitate cu ITU-T G.657.A1, instalarea ușoară este posibilă chiar și acolo unde spațiul este limitat - fibrele pot gestiona chiar și curbe strânse fără pierderi de semnal.

A-DQ(ZN)B2Y

Articol nr. Denumire articolFibră de tipNumărul de fibre
26800908
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS28
26800912
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS212
26800924
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS224
26801924
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS224
26801936
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS236
26801948
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS248

Beneficii

  • Datorită rezistenței ridicate la îndoire, fibrele single - mode (OS2) în conformitate cu ITU-T G.657.A1 sunt ideale acolo unde spațiul este limitat. Acestea permit curbe strânse fără pierderi de semnal și simplifică instalarea.
  • Fibră optică de sticlă (GOF) au un debit de date și o rază de acțiune ridicate.
  • Ușor de manipulat datorită opțiunilor de conexiune flexibilă și designului compact.
  • Izolația exterioară și razele mici de îndoire permit instalarea cablurilor prin suflare cu aer.
  • No electromagnetic interference from non-metallic materials is generated inside the cable.

Domeniul de utilizare

  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Aplicații WAN
  • Potrivit pentru îngropare directă
  • Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
  • Domeniile tipice de utilizare sunt parcurile solare și eoliene.

Caracteristicile produsului

  • Protecție împotriva rozătoarelor
  • Fibre identificate prin culori
  • Izolație exterioară din PE - este foarte rezistent la acizi și substanțe alcaline.
  • Tubul central umplut cu gel asigură etanșeitatea longitudinală și transversală și, prin urmare, protecția optimă a fibrelor.
  • Manta fără halogen pentru îndeplinirea cerințelor speciale de protecție împotriva incendiilor.

Descrierea produsului

  • Fibre de sticlă cu strat primar
  • Tub larg umplut cu gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Izolație exterioară: HD-PE
  • Culoare: negru (RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Codul de identificare al conductorilor

  • În conformitate cu IEC 60304

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: sticlă
  • Materialul de acoperire: sticlă

Raza de curbură admisă

  • Static: ≥ 10 x diametru exterior
  • la instalare: 20x diametrul exterior

Forța de tracțiune admisă

  • 8/12/24 fibre
    Funcționare: 1500 N
    Instalare: 3000 N
    2x12/3x12/4x12 fibre
    Funcționare: 2000 N
    Instalare: 4000 N

Gama de temperatură

  • Pozat fix: -40 până la +70 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.