HITRONIC® HQN Cablu de exterior
Cablu de exterior cu fascicul de conductori central și detensionare fără metal
HITRONIC® HQN Cablu pentru exterior, cu loose tube central, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric; A-DQ(ZN)B2Y cu 4, 8, 12 sau 24 fibre
- Pentru aplicații la exterior
- Potrivit pentru îngropare directă
Beneficii
- Potrivit pentru îngropare directă
- Uşor de instalat datorită design-ului
compact, flexibilitate ridicată, izolație
robustă cu rază mică de curbură - rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă - Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
- Adecvate pentru tehnici de suflare (înveliș exterior cu frecare redusă)
Domeniul de utilizare
- Do zastosowania na zewnątrz
- Reţea Campus Backbone
- Aplicații WAN
- Mediu industrial
- Metode de pozare: în țevi, conducte și tăvi de plastic goale
Potrivit pentru tehnicile de suflare
Caracteristicile produsului
- Tub central pentru pană la 24 fibre
- Fibre identificate prin culori
- Blocarea longitudinală a apei
- Protecție împotriva rozătoarelor
- Izolație exterioară robustă, fără halogen
Descrierea produsului
- Fibre de sticlă cu strat primar
- Tub larg umplut cu gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Izolație exterioară din PE
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A-DQ(ZN)B2Y
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 1500 N
- Pentru timp scurt : 3000 N
Gama de temperatură
- În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C
- Temperatura de funcționare/depozitare: de la -40 °C până la +70 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Disponibil la cerere în varianta Multimode OM4