HITRONIC® PCF DUPLEX FD
Cabluri din fibre placate cu polimer cu doua fibre (Duplex), aplicații in mișcare, izolație PUR, fară halogeni
HITRONIC® PCF DUPLEX Cablu versiune cu manta exterioară din PUR, pentru utilizare în lanțuri port cablu, portocaliu; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230
Cablu PCF flexibil, compatibile cu toate sistemele BUS
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fire: Cablu unic 0,5 mm: 2,2 mm
- Cablu: 8,8 mm
Codul de identificare al conductorilor
- roșu, verde
Fibră de tip
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre
Raza minimă de îndoire
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Descriere standard
- A/J-V(ZN)H11Y
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 800 N
- Pentru timp scurt 2000 N
Gama de temperatură
- Operare: -20 °C ÷ +70 °C
- Instalare: -10°C ÷ +50°C
Beneficii
- Proiectat pentru folosire in lanț portcablu
- Lungimi de transmisie de până la 500 m
- Potrivit pentru asamblare directă
- Rezistență bună la uleiuri, petrol, acizi și substanţe alcaline
- Protecţie EMC
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicații foarte flexibile
- Pentru transmisii de date în sisteme "field bus", precum PROFIBUS, INTERBUS, etc.
- Ca legatură intre părțile în mișcare
- Środowiska przemysłowe
Caracteristicile produsului
- Lungimi de undă transmise posibile:
650 nm și 850 nm - Conform cu cerințele tuturor sistemelor BUS
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni
Descrierea produsului
- Culoare conform clasificării, "sub - cablu PCF tight-buffered" și izolație FRNC
- Diametrul exterior al cablului : 2.2 mm
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Izolație exterioară din PUR
- Culoare: portocaliu (RAL 2003)