HITRONIC® PCF Cablu DUPLEX

Cabluri din fibre placate cu polimer cu două fibre (Duplex), versiune de exterior și interior

HITRONIC® PCF DUPLEX Cablu pentru aplicații variate, diametru sub-cablu 2,9 mm, cablu de culoare neagră pentru exterior A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; portocaliu pentru interior J-V(ZN)H11Y

Potrivit pentru asamblare directă

Fără halogen

Articol nr. Denumire articolFibră de tipNumărul de fibreDiametru exterior [mm]Weight (kg/km)
Interior
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor200/230 PCF2853
Exterior
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor200/230 PCF210,589

Beneficii

  • Lungimi de transmisie de până la 500 m
  • Potrivit pentru asamblare directă
  • Rezistență bună la uleiuri, petrol, acizi și substanţe alcaline
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Protecţie EMC

Domeniul de utilizare

  • Pentru transmisii de date în sisteme "field bus", precum PROFIBUS, INTERBUS, etc.
  • Mediu industrial

Caracteristicile produsului

  • Lungimi de undă transmise posibile:
    650 nm și 850 nm
  • Conform cu cerințele tuturor sistemelor BUS
  • Izolație exterioară fără halogen

Descrierea produsului

  • Codificat prin culori, "sub - cablu PCF tight-buffered" și izolație FRNC (2,9 mm)
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Izolație exterioară din PUR (interior);
    Izolație exterioară din PE (exterior)
  • Culoare: portocaliu (interior), negru (exterior)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Dimensiuni

  • Tub buffer: 0,5 mm: cablu 2,9 mm
  • Cablul : vezi tabelul

Codul de identificare al conductorilor

  • roșu, verde

Fibră de tip

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibră optică învelită în izolație exterioară din material plastic)

Raza minimă de îndoire

  • Static: ≥ 15 x diametru exterior
  • Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior

Descriere standard

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

Valori optice

  • A se consulta fișa tehnică

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: sticlă
  • Materialul de acoperire: fluoropolimer

Forța de tracțiune admisă

  • Instalare fixă: 400 N (interior); 500 N (exterior)
  • Pentru timp scurt 1200 N interior şi 1500 N exterior

Gama de temperatură

  • Operare: -20 °C ÷ +70 °C
  • Instalare: -10°C ÷ +50°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.