HITRONIC® PCF cabluri pentru aplicaţii PROFINET
Cabluri din fibre placate cu polimer cu doua fibre (Duplex), izolație PUR sau PVC, aplicații PROFINET tip B sau C
Cabluri optice pentru PROFINET, conform cu Tipul B și Tipul C, cu cablu dublu 2K200/230 PCF, codat pe culori; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
- conform PROFINET- Tip B sau tip C
- Potrivit pentru asamblare directă
Beneficii
- Transmisie optică până la 500m
- Uşor de manevrat
- Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
- Fără probleme de împământare
- Potrivit pentru asamblare directă
Domeniul de utilizare
- cabluri optice PCF DUPLEX pentru transmisii în mediul industrial
- PROFINET / Industrial Ethernet
- La 100 Mbit/s: max 100 m lungimea cablului
- PROFINET tip B:
pentru pozare fixă - PROFINET tip C:
pentru aplicaţii flexibile (lanţ port cablu)
Caracteristicile produsului
- Versiunea de cablu cu manta de PVC:
pentru aplicaţii standard în mediul industrial - Versiunea de cablu cu manta de PUR:
pentru medii cu agresiune chimică sau mecanică mare - PNB - PROFINET-Type B
- PNC - PROFINET-Type C
- FD - Super flexibil ( lanţ port cablu )
Norm references / Approvals
- 28055702: cu certificare c(UL)us
(OFNG 75°C) - Varianta PUR: rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1 și DIN EN 50363-10-2
Descrierea produsului
- Codul culorilor, tub tight-buffered PCF cu manta de PVC
- Diametrul exterior al cablului : 2.2 mm
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- izolație exterioară din PUR sau PVC (vezi descrierea articolului)
- izolație exterioară: verde (RAL 6018)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Tub buffer 0,5 mm: cablu 2,2 mm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Negru, portocaliu ( imprimare cu dungă )
Fibră de tip
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (fibră optică învelită în izolație exterioară din material plastic)
Raza minimă de îndoire
- A se consulta fișa tehnică
Descriere standard
- J-V(ZN)YY 2K200/230
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Forța de tracțiune admisă
- Vezi fișa tehnică
Gama de temperatură
- Vezi fișa tehnică
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.