UNITRONIC® BUS PB FD P A
Cablu PROFIBUS extrem de flexibil, fără halogen - cu certificare UL/CSA
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobat UL/CSA, fără halogeni şi cu întârziere avansată a propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
Beneficii
- Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
- Fără halogen
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la ulei
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Norm references / Approvals
- Certificare: UL/CSA tip CMX conform cu UL 444 şi CSA C22.2 nr. 214
Descrierea produsului
- Conductor din liţe de cupru
- Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Mişcarea în pilonul generatoarelor eoliene
- TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- 65 mm
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Flexibil: -30°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.