UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
Cu întârziere mărită la propagarea focului, cablu PROFIBUS extrem de flexibil, fără halogen - proiectat în sistem Fast Connect, cu certificare UL/CSA
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobat UL/CSA, fără halogeni, cu întârzierea propagării focului, rezistent la uleiuri. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Beneficii
- Sistem Fast Connect
- Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicații foarte flexibile în lanțuri portcablu și componente în permanentă mișcare și roboți liniari
- Acest cablu oferă avantaje pentru folosirea în zone în care propagarea focului şi crearea de gaze toxice trebuie evitată pentru protecţia oamenilor şi a echipamentelor
Caracteristicile produsului
- Fără halogen
- Rezistent la ulei
- Test de flacără pe pat vertical conform UL 1685
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Normă de referință / aprobări
- Cablul este certificat UL/CSA (CM)
Descrierea produsului
- Conductor din liţe de cupru
- Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Mantaua interioară: elastomer termoplastic, fără halogen
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- nom. 28 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă:10 x diametru cablu
- Flexare ocazională: 15 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Flexibil: -30°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preţul cuprului: 150-100kg EUR. Citeşte la anexa cu numărul T17 pentru definiţie şi modalitatea de calcul a preţului datorat cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.