UNITRONIC® BUS PB FESTOON
Cablu PROFIBUS pentru utilizarea în sistemele de cărucior pentru cabluri
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobări UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I), întârzierea propagării focului conform CSA FT4 UL, rezistent la uleiuri UL OIL RES I
Beneficii
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
- CL3 pentru instalare pe pat de cablu
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- Cărucioare port cablu pentru monorail
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Norm references / Approvals
- Cu certificare UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
- Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
Descrierea produsului
- Izolație exterioară: compus special din PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- 600 V (nu pentru forţă)
Raza minimă de îndoire
- Flexibil: 70 mm
- Instalare fixă: 30 mm o singură dată
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Flexibil: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.