UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. HIBRID: Transmitere date + sursă de alimentare. Cu întârzierea propagării focului, rezistent la uleiuri și fără halogeni. Domeniul de temperatură între -40°C și +70°C
Beneficii
- Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine
- 1 x 2 x 0,64: roșu, verde 4 x 1,5 (AWG16): negru cu cifre de culoare albă
- Izolația conductorului: PE
- Ecran din împletitură de cupru cositorit
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 100 V
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 600 V
- Conductor / ecran : 600 V
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Flexibil: -30°C ÷ +60°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.