UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
Cablu PROFIBUS HYBRID foarte flexibil, certificat UL
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. HIBRID: Transmitere date + sursă de alimentare. Cu întârzierea propagării focului, rezistent la uleiuri și fără halogeni. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Beneficii
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
- CL3 pentru instalare pe pat de cablu
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
Normă de referință / aprobări
- Cu certificări UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
- Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine
- 1 x 2 x 0,64: izolație roșie, verde: Spumă PE 4 x 1,5: negru cu cifre de culoare albă 1-4 Izolație: PVC
- Ecran din împletitură de cupru cositorit
- Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- 600 V (nu pentru forţă)
Raza minimă de îndoire
- Instalaţii fixe: 5 x diametrul exterior
- Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
- Conductor / ecran : 2000 V
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- -5°C la +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.