UNITRONIC® BUS PB TORSION
Cu întârziere mărită la propagarea focului, cablu PROFIBUS extrem de flexibil, pentru aplicații de torsiune
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Pentru eforturi de torsiune, de ex. robot; ± 180° per 1 m, fără halogeni, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură de la -25°C la 75°C
Beneficii
- Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- TORSION: pentru efort de torsiune, ex. Aplicaţii de roboţi, ± 180° per 1 m
- Fără halogen
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Norm references / Approvals
- Certificare: UL tip CMX conform cu UL 444
Descrierea produsului
- Conductor din liţe de cupru
- Izolația conductorului: PE
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 300 V
Mişcarea în pilonul generatoarelor eoliene
- Sarcina de torsiune maximă
- ± 180°/m
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
- Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- 3600 V DC (3 sec.)
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Temperatură de operare: -25°C to 75°C
- Temperatură de stocare: -40°C to 80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.