SILVYN® HFX

SILVYN® HFX , tub de protecţie cu profil metalic cu înclichetare și înveliș termoplastic rezistent la substanţe chimice

Potrivit pentru exterior Rezistență chimică bună Fără halogen Rezistent la rece Rezistenţa mecanică Rezistent la ulei Robust Siguranţă Rezistent la temperatură Rezistent la UV Impermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominală Diametrul intern x extern Raza de curbură (mm) UA colac (m)
SILVYN® HFX
64400200
5/16" 10.1 x 14.4 65 30
64400210
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
64400220
1/2" 16 x 21.1 110 30
64400230
3/4" 21 x 26.4 140 30
64400240
1" 26.5 x 33.1 170 30
64400250
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
64400251
1 1/2" 40,3 x 47,8 250 15
64400252
2" 51,6 x 59,9 300 15

Beneficii

  • Rezistent la impact
  • Robust
  • Protecție împotriva abraziunii
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
  • Protejează la lichide şi gaze

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria hârtiei
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Aplicații feroviare
  • La exterior

Caracteristicile produsului

  • Rezistent UV
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Rezitență chimică și mecanică mare

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Izolație exterioară din PUR

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Negru

Material

  • Metal cu manta de PUR

Gama de temperatură

  • Între -55°C și +105°C
    Pe termen scurt până la +125°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.