FIPLOCK ® ONE 90 ° Metall PG

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK ® ONE 90 ° Metall PG

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune PGMărimea cheii SW în mmLungime filet mmDeschidere netă ( mm )ConstrucțiePotrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12CuloareBucăţi / UA
FIPLOCK® ONE 90° Metall PG - negru
61804766914128,7Unghi de 90°10negru10
6180476711161211,8Unghi de 90°12negru10
6180476813,5161310,2Unghi de arc de 90°17negru10
6180476916181313,2Unghi de arc de 90°17negru10
6180477421241419,3Unghi de arc de 90°23negru6
6180477529341426,4Unghi de arc de 90°29negru6
6180477636461736,1Unghi de arc de 90°36negru4
6180477748551747,9Unghi de arc de 90°48negru4
FIPLOCK® ONE 90° Metall PG - gri
61804778914128,7Unghi de 90°10gri10
6180477911161211,8Unghi de 90°12gri10
6180480113,5161310,2Unghi de arc de 90°17gri10
6180480216181313,2Unghi de arc de 90°17gri10
6180480321241419,3Unghi de arc de 90°23gri6
6180480429341426,4Unghi de arc de 90°29gri6
6180480536461736,1Unghi de arc de 90°36gri4
6180480648551747,9Unghi de arc de 90°48gri4

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.