FIPLOCK®ONE suport pentru tub
Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12
FIPLOCK®ONE suport pentru tub
Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie
Beneficii
- Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
- Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
- Clasificare IP excelentă
- Economie datorită instalării uşoare și rapide
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
- Pentru etanșare crescută la lichide
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
- Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
- Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Culoare
- Gri (RAL 7005)
Negru (RAL 9005), rezistent la UV
Material
- PA 6
fără halogen - Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Clasa de protecție
- IP66/IP67/IP68/IP69
Gama de temperatură
- Între -45°C și +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.