FIPLOCK® ONE ST-M

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE ST-M

  • Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie
  • Cablu de protecție SKINTOP®integrat

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune metricăInterval de fixare în mmSW 1/2 mmLungime filet mmPotrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12CuloareBucăţi / UA
FIPLOCK® ONE ST-M negru
61804807
16 x 1.53.5 - 7.019.0 / 20.0810negru10
61804808
16 x 1.53.5 - 7.019.0 / 22.0812negru10
61804809
20 x 1.54.0 - 10.025.0 / 22.0912negru10
61804811
20 x 1.54.0 - 10.025.0 / 27.0917negru10
61804812
25 x 1.55.0 - 13.030.0 / 27.01017negru10
61804813
25 x 1.55.0 - 13.030.0 / 36.01023negru6
61804814
32 x 1.56.0 - 15.036.0 / 36.01023negru6
61804815
32 x 1.56.0 - 15.036.0 / 41.01029negru6
61804816
40 x 1.59.0 - 23.046.0 / 41.01029negru6
61804817
40 x 1.59.0 - 23.046.0 / 52.01036negru4
61804818
50 x 1.524.0 - 29.055.0 / 52.01236negru4
61804819
50 x 1.524.0 - 29.055.0 / 65.01248negru4
61804821
63 x 1.528.0 - 39.066.0 / 65.01248negru4
FIPLOCK® ONE ST-M gri
61804822
16 x 1.53.5 - 7.019.0 / 20.0810gri10
61804823
16 x 1.53.5 - 7.019.0 / 22.0812gri10
61804824
20 x 1.54.0 - 10.025.0 / 22.0912gri10
61804825
20 x 1.54.0 - 10.025.0 / 27.0917gri10
61804826
25 x 1.55.0 - 13.030.0 / 27.01017gri10
61804827
25 x 1.55.0 - 13.030.0 / 36.01023gri6
61804828
32 x 1.56.0 - 15.036.0 / 36.01023gri6
61804829
32 x 1.56.0 - 15.036.0 / 41.01029gri6
61804831
40 x 1.59.0 - 23.046.0 / 41.01029gri6
61804832
40 x 1.59.0 - 23.046.0 / 52.01036gri4
61804833
50 x 1.524.0 - 29.055.0 / 52.01236gri4
61804834
50 x 1.524.0 - 29.055.0 / 65.01248gri4
61804835
63 x 1.528.0 - 39.066.0 / 65.01248gri4

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat
  • Fixarea cablurilor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.