FIPLOCK® ONE T-distribuitor

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE T-distribuitor

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăGaură Ø (mm)Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12CuloareBucăţi / UA
FIPLOCK® ONE-T negru
6180494610-10-10M410negru10
6180494712-12-12M412negru10
6180494817-17-17M517negru10
6180494923-23-23M523negru6
6180495129-29-29M529negru6
6180495236-36-36M636negru4
6180495348-48-48M648negru4
FIPLOCK® ONE-T gri
6180495410-10-10M410gri10
6180495512-12-12M412gri10
6180495617-17-17M517gri10
6180495723-23-23M523gri6
6180495829-29-29M529gri6
6180495936-36-36M636gri4
6180496148-48-48M648gri4

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.